arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KOM SK 50 Ø32x55 Podobne ako na obrázku

KOM SK 50 Ø32x55

Nástrčné tŕne pre kombinované frézy

ID 23000597

KOM SK 50 Ø32x55, Upínače nástrojov
  • Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
  • Konštrukčný rad: Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
  • Rozhranie upínača nástrojov: SK 50
  • Upínací priemer: 32 mm
  • Závit v upínacom priemere: M16
  • Vyčnievajúca dĺžka: 55 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane uťahovacej skrutky frézy, unášacieho krúžku a lícovaného pera
Technológia Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
Konštrukčný rad Nástrčné tŕne pre kombinované frézy
Rozhranie upínača nástrojov SK 50
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací priemer D1 32 mm
Závit uťahovacej skrutky G M16
D2 [mm] 58.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.9
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
Hmotnosť [kg] 3.68
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Verzia
Pre upevnenie fréz s pozdĺžnou a priečnou drážkou

Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené

Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy, unášacieho krúžku a lícovaného pera

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie