arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ER 32 P JIS-BT 40x160 Podobne ako na obrázku

ER 32 P JIS-BT 40x160

Presné klieštinové skľučovadlo ER

Identyfikator 1474381

ER 32 P JIS-BT 40x160, Upínače nástrojov
  • Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 40
  • Vyčnievajúca dĺžka: 160 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej matice
Technologie ER precisiespankop
Reeksen ER precisiespankop
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER-klemformaat ER 32
Min. klemdiameter D1 [mm] 2.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 160 mm / 6.3"
Uitstekende lengte L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 133.0
G M24x1.5
Gewicht [kg] 2.2
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar