ER 16 SCAPTO C6x100
Klieštinové upínače ER
Identyfikator 243404
ER 16 SCAPTO C6x100, Upínače nástrojov
- Klieštinové upínače ER
- Konštrukčný rad: Klieštinové upínače ER
- Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C6
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technológia | Klieštinové upínače ER |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Klieštinové upínače ER |
| Rozhranie upínača nástrojov | SCHUNK CAPTO C6 |
| Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
| Veľkosť upínania ER | ER 16 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 75.5 |
| G | M11x1 |
| Hmotnosť [kg] | 1.04 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Presnosť hádzania
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie