arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ER 16 SCAPTO C6x60 Podobne ako na obrázku

ER 16 SCAPTO C6x60

Klieštinové upínače ER

Identifikačné číslo 243400

ER 16 SCAPTO C6x60, Upínače nástrojov
  • Klieštinové upínače ER
  • Konštrukčný rad: Klieštinové upínače ER
  • Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C6
  • Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej matice
Technológia Klieštinové upínače ER
Konštrukčný rad Klieštinové upínače ER
Rozhranie upínača nástrojov SCHUNK CAPTO C6
Štandardný upínač nástrojov ISO 26623-1
Veľkosť upínania ER ER 16
Min. upínací priemer D1 [mm] 1.0
Max. upínací priemer D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 35.5
Hmotnosť [kg] 0.83
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá

Presnosť hádzania
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie