arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
B 180-SSS-M-3220 Podobne ako na obrázku

B 180-SSS-M-3220

Univerzálna lineárna os
Univerzálna lineárna os Beta, Veľkosť: 180, elektrické, Pohon vretena, Koľajnicové vedenie

  • Max. zdvih: 5030 mm
  • Max. hnacia sila: 12000 N
Course max. H [mm] 5030.0
Force max. d'entraînement [N] 12000.0
Répétabilité [mm] ± 0.03
Longueur totale max. [mm] 5600.0
Vitesse de rotation max. [m/s] 1.0
Accélération max. [m/s²] 20.0
Température ambiante mini. [°C] 0.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Poids propre de la base, chariot inclus [kg] 33.5
Supplément de masse par course de 100 mm [kg] 2.8
Poids du chariot [kg] 10.8
Longueur de la plaque du chariot [mm] 380.0
Glissière Guidage par rail
Nombre de rails 2.0
Taille des rails 20
Concept d'entraînement Entraînement par vis
Couple à vide [Nm] 2.5
Moment d'inertie [kgm²] 6.39E-4
Diamètre de broche [mm] 32.0
Pas de vis [mm] 20
vitesse de broche max. [1/min] 3000.0
Longueur X [mm] 570.0
Largeur Y [mm] 180.0
Hauteur Z [mm] 155.0
Moment Mx max. [Nm] 1500.0
Moment My max. [Nm] 3000.0
Moment Mz max. [Nm] 1500.0
Force Fy max. [N] 6000.0
Force Fz max. [N] 12000.0
Force -Fz max. [N] 6000.0
Veuillez noter que le charriot long et l'utilisation de supports de la vis à bille (SA) réduisent la course maximale H.
Les supports de vis standard SCHUNK avec amortissement du bruit (SAG) réduisent la course maximale de 10 mm pour chaque 2 SAG.
Veuillez noter que le moment d'inertie pour les axes de broche se réfère à un mètre.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Course max.
correspond à la course maximale admise. Il convient de tenir compte des distances d'accélération et de freinage ainsi que de la sur-course possible.

Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.

Accélération et vitesse
Les valeurs indiquées sont les valeurs max. des unités sans charge. Les accélérations et vitesses réelles pour votre application doivent être dimensionnées séparément et peuvent différer des valeurs max.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Principe de fonctionnement
Entraînement par vis à billes ou par courroie dentée, au choix

Entraînement
les servomoteurs de fournisseurs différents peuvent être adaptés sans problème

Profilé
Profilé filé en aluminium avec bande de recouvrement en plastique

Chariot
Chariot en aluminium avec racleur à brosse

Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation et déclaration d'incorporation

Garantie
24 mois