SLD-Mini
Lineárna priama os
Kompaktná lineárna priama os pre montážnu a vysokovýkonnú automatizáciu.
Popis
Vantagens – Seus benefícios
- Longa vida útil e confiabilidade do sistema
porque quase não há peças de desgaste - Comportamento de resposta rápida e alta precisão de posicionamento
porque não há folga mecânica entre os componentes do acionamento - Contornos de interferência e requisitos de espaço mínimos
graças ao motor e ao sistema de medição integrados no eixo - Baixo esforço de programação e economia de tempo no comissionamento e na operação
com a instalação de um sistema de medição de curso absoluto - Alta produtividade
graças às propriedades dinâmicas superiores para tempos de ciclo mais curtos - Preparado para certificação UL
para uso nos mercados dos EUA e do Canadá - Freio de retenção de segurança pneumático ou elétrico opcional como trava da haste
para altos requisitos em máquinas e segurança pessoal - Compensação de carga pneumática ou magnética opcional
que compensa parte das forças do peso durante os movimentos verticais do motor linear - Dispositivos de segurança certificados opcionalmente de acordo com SIL2/PLd
para aplicações com altas exigências na área de segurança de máquinas - Eixo específico da aplicação
através de diversas variantes, opções e configuração individual
Opções e informações especiais
- Sistema de transdutor modular
O eixo linear está disponível com diferentes sistemas de medição de curso. O sistema de medição de curso incremental possui uma interface de 1Vss. Os sistemas de medição de percurso absoluto estão disponíveis opcionalmente com as interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ ou EnDat 2.2 Outras interfaces estão disponíveis mediante consulta. - Freio de retenção pneumático
Opcionalmente, o eixo linear pode ser equipado com um freio de retenção de segurança. Este freio de retenção é acionado pneumaticamente. Sua função é ativada em um estado não ventilado. O freio de retenção é usado para manter a posição do eixo linear em uma condição sem corrente. O freio de retenção também é adequado para aplicações no campo da segurança de máquinas. Não deixe de entrar em contato conosco. - Freios elétricos da haste do pistão
Opcionalmente, o eixo pode ser equipado com um freio de retenção elétrico de segurança. É controlado pelo módulo de comutação rápida (ROBA® Brake-Checker®) e impede que os eixos instalados verticalmente se movam inadvertidamente para baixo em caso de queda de energia. O freio de retenção também é adequado para aplicações no campo da segurança de máquinas. Não deixe de entrar em contato conosco. - Compensação de carga pneumática ou magnética
Opcionalmente, o eixo linear pode ser fornecido com compensação de carga pneumática ou compensação de carga magnética, montada paralelamente ao motor. A compensação de carga compensa, nesse caso, parte das forças do peso durante os movimentos verticais do motor linear. Isso pode levar a uma maior resposta dinâmica em certos casos de aplicação. - Outras corrediças do motor
O eixo linear pode ser equipado com várias corrediças do motor ativo. Isso permite versäoes especiais e soluções de eixo personalizadas – entre em contato conosco. - Sistema de codificador certificado
Os sistemas de encoder HIPERFACE®, DRIVE-CLiQ e EnDat 2.2 são certificados de acordo com SIL2/PLd. Isso significa que mesmo aplicações exigentes com altos requisitos na área de segurança de máquinas podem ser implementadas. Entre em contato conosco. - Versão com lubrificação compatível com alimentos (H1G)
disponível sob consulta como uma solução de entrada fácil para tecnologia médica, automação de laboratório e para as indústrias farmacêutica e alimentícia. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.