MMS 22-PI2
Programovateľné magnetické spínače
Magnetický spínač sa používa na monitorovanie stavu automatizačných komponentov. Zisťujú približovanie magnetu bez kontaktu, pričom po dosiahnutí určitej hodnoty prepnutia vyšlú digitálnu hodnotu. Hodnotu spínania možno naprogramovať.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Individuální spínací bod - bez rušivých kontur
Magnetický snímač lze zasunout celý, což znamená, že nevzniká rušivá kontura kvůli přesahujícím senzorickým systémům - Naprogramování za pár vteřin
bezkontaktním nastavením spínacího bodu a hystereze - Nastavitelná hystereze
pro přesné monitorování polohy , zvláště při velmi nízkých zdvizích - Vhodné pro úzké montážní prostory
díky zaučení pomocí připojeného kabelu se zástrčkou TeachTool - Verze s LED displejem
pro ovládání spínací polohy přímo na snímači - Verze se standardním konektorem
pro snadnou a rychlou výměnu prodlužovacího kabelu - Velmi pružný kabel ve verzi PUR
pro dlouhou provozní životnost - Instalace do drážky snímače
pro prostorově úspornou snadnou a rychlou montáž na výrobek
Možnosti a zvláštní informace
- Vysoká třída ochrany
IP67 v zapojeném stavu k použití v čistém nebo prašném prostředí či v kontaktu s vodou. Často se uvádí funkčnost i v kontaktu s jinými médii (chladivo, kyseliny, zásady atd.), ale to nemůže firma SCHUNK zaručit. - Napájení
10 - 30 V DC při < 10 % zbytkového zvlnění - Zdroje rušení
Snímače mohou ovlivňovat jiná magnetická pole v bezprostřední blízkosti. Rušivá magnetická pole mohou vytvářet motory, elektrické svářečky, trvalé magnety nebo magnetizované materiály (tzv. měkké magnety), např. imbusové klíče, třísky atd.