arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x70 Podobne ako na obrázku

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x70

Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním

Identifikačné číslo 26001249

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x70, Upínače nástrojov
  • Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
  • Konštrukčný rad: CELSIO
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-E 50
  • Upínací priemer: 4 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 70 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 40 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technológia Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
Konštrukčný rad CELSIO
Rozhranie upínača nástrojov HSK-E 50
Štandardný upínač nástrojov DIN 69893-5
Upínací priemer D1 4 mm
D2 [mm] 15.0
D6 [mm] 10.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 16.0
L4 [mm] 44.0
Hmotnosť [kg] 0.46
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 40 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Vyvažovacia skrutka
Bez závitu pre vyvažovacie skrutky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie