CELSIO
Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním
CELSIO, systém tepelného upínania pre všetky typy tepelných zariadení.
Pri aplikácie technológie tepelného zmršťovania pre tepelné upnutie nástroja sa stopka nástroja zmrští v zohriatom upínači nástroja. Indukčná cievka pritom vytvára rýchlo sa meniace vírivé prúdy, ktoré priamo pôsobia na skľučovadlo s tepelným zmršťovaním a intenzívne ho zohrievajú presne na tom mieste, na ktorom sa nachádza stopka nástroja. Výsledkom je takmer homogénna jednotka vytvárajúca dojem, ako keby upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním a samotný nástroj tvorili jeden kus.
Upínač nástrojov CELSIO s tepelným zmršťovaním vo variante Cool Flow umožňuje pomocou chladiacich kanálov v stenách periférne chladenie, ktoré možno voliteľne zastaviť pomocou dvoch skrutiek M3. Chladiaci prostriedok je pritom priamo vedený k reznej hrane nástroja. Variant CELSIO Dual Contact so simultánnym kužeľovitým a čelným kontaktom vypĺňa na strojoch s čelným kontaktným rozhraním medzeru podmienenú rozhraním medzi prírubou nástroja a čelnou stranou vretena stroja.
Pri aplikácie technológie tepelného zmršťovania pre tepelné upnutie nástroja sa stopka nástroja zmrští v zohriatom upínači nástroja. Indukčná cievka pritom vytvára rýchlo sa meniace vírivé prúdy, ktoré priamo pôsobia na skľučovadlo s tepelným zmršťovaním a intenzívne ho zohrievajú presne na tom mieste, na ktorom sa nachádza stopka nástroja. Výsledkom je takmer homogénna jednotka vytvárajúca dojem, ako keby upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním a samotný nástroj tvorili jeden kus.
Upínač nástrojov CELSIO s tepelným zmršťovaním vo variante Cool Flow umožňuje pomocou chladiacich kanálov v stenách periférne chladenie, ktoré možno voliteľne zastaviť pomocou dvoch skrutiek M3. Chladiaci prostriedok je pritom priamo vedený k reznej hrane nástroja. Variant CELSIO Dual Contact so simultánnym kužeľovitým a čelným kontaktom vypĺňa na strojoch s čelným kontaktným rozhraním medzeru podmienenú rozhraním medzi prírubou nástroja a čelnou stranou vretena stroja.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Vysoké upínacie sily
Bezpečné upnutie so silovým stykom pre prenos vysokých momentov - Dobrý pomer radiálnej tuhosti a rušivého obrysu
Umožnenie vysokého výkonu pri trieskovom obrábaní, kratšej doby obrábania a zvýšenej produktivity - Držiak nástrojov pre výkonné trieskové obrábanie
Vysokorýchlostné obrábanie s počtom otáčok stroja až do 50 000 ot./min pre použitie nástrojov HSS a HM - Presnosť radiálne vystredeného chodu ≤ 0,003 mm meraná podľa DIN 69882-8 v upínacom otvore
Optimálne výsledné povrchy, najpresnejšie obrábanie a bezpečné procesy vďaka rovnomernému zásahu reznej hrany a maximálnej reprodukovateľnosti - Univerzálne použitie
Vhodné pre použitie na frézovanie, dokončovacie frézovanie, vŕtanie alebo vysokorýchlostné obrábanie (HSC) - Dynamický tvar
Zosilnená stopka pri dlhých upínačoch nástrojov ponúka dobrý kompromis medzi štíhlosťou a tuhosťou - Vysoký stupeň flexibility
Možnosť ideálneho skombinovania s predĺženiami CELSIO SVL s tepelným zmršťovaním