CELSIO JIS-BT 50 Ø14x200
Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
Identifikačné číslo 208574
CELSIO JIS-BT 50 Ø14x200, Upínače nástrojov
- Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Konštrukčný rad: CELSIO
- Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 50
- Upínací priemer: 14 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 200 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 180 Nm
Technické údaje
| Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
|---|---|
| Konštrukčný rad | CELSIO |
| Rozhranie upínača nástrojov | JIS-BT 50 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Upínací priemer D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 162.0 |
| G | M10x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 180.0 |
| Hmotnosť [kg] | 3.9 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie