CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160
Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
Identifikačné číslo 243452
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160, Upínače nástrojov
- Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Konštrukčný rad: CELSIO
- Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C6
- Upínací priemer: 10 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 160 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 70 Nm
Technické údaje
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C6 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 135.5 |
| G | M8x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 70.0 |
| Poids [kg] | 1.8 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande