arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
CELSIO SK 40 Ø16x200 Podobne ako na obrázku

CELSIO SK 40 Ø16x200

Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním

Identifikačné číslo 208375

CELSIO SK 40 Ø16x200, Upínače nástrojov
  • Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
  • Konštrukčný rad: CELSIO
  • Rozhranie upínača nástrojov: SK 40
  • Upínací priemer: 16 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 200 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 300 Nm
Technológia Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
Konštrukčný rad CELSIO
Rozhranie upínača nástrojov SK 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací priemer D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 181.0
G M12x1
Min. krútiaci moment [Nm] 300.0
Hmotnosť [kg] 1.8
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie