arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ER 16 HSK-A 63x160 Podobne ako na obrázku

ER 16 HSK-A 63x160

Klieštinové upínače ER

Identifikačné číslo 263361

ER 16 HSK-A 63x160, Upínače nástrojov
  • Klieštinové upínače ER
  • Konštrukčný rad: Klieštinové upínače ER
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
  • Vyčnievajúca dĺžka: 160 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej matice
Technológia Klieštinové upínače ER
Konštrukčný rad Klieštinové upínače ER
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 63
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Veľkosť upínania ER ER 16
Min. upínací priemer D1 [mm] 1.0
Max. upínací priemer D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 160 mm / 6.3"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 134.0
G M11x1
Hmotnosť [kg] 1.3
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie