AMC CON SK 40 M10x150 L1=169,1
Kónické závitové upínače pre frézu
Identifikačné číslo 23005079
AMC CON SK 40 M10x150 L1=169,1, Upínače nástrojov
- Kónické závitové upínače pre frézu
- Konštrukčný rad: Kónické závitové upínače pre frézu
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 40
- Závit v upínacom priemere: M10
- Vyčnievajúca dĺžka: 169.1 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | Kónické závitové upínače pre frézu |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Kónické závitové upínače pre frézu |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Závit uťahovacej skrutky G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 169,1 mm / 6.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 150.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.8 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz
Presnosť hádzania
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie