arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ER 25 P HSK-A 63x100 Podobne ako na obrázku

ER 25 P HSK-A 63x100

Presné klieštinové skľučovadlo ER

Identifikačné číslo 1349226

ER 25 P HSK-A 63x100, Upínače nástrojov
  • Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
  • Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej matice
Technológia Presné klieštinové skľučovadlo ER
Konštrukčný rad Presné klieštinové skľučovadlo ER
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 63
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Veľkosť upínania ER ER 25
Min. upínací priemer D1 [mm] 1.0
Max. upínací priemer D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 42.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 74.0
G M18x1.5
Hmotnosť [kg] 1.235
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie