ER 32 P HSK-A 63x130
Presné klieštinové skľučovadlo ER
Identifikačné číslo 1471589
ER 32 P HSK-A 63x130, Upínače nástrojov
- Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
- Vyčnievajúca dĺžka: 130 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Presné klieštinové skľučovadlo ER |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 63 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
| Veľkosť upínania ER | ER 32 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 2.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 130 mm / 5.1" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 104.0 |
| G | M24x1.5 |
| Hmotnosť [kg] | 1.86 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie