arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ER 32 P JIS-BT 40x100 Podobne ako na obrázku

ER 32 P JIS-BT 40x100

Presné klieštinové skľučovadlo ER

Identifikačné číslo 1349308

ER 32 P JIS-BT 40x100, Upínače nástrojov
  • Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
  • Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 40
  • Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej matice
Technológia Presné klieštinové skľučovadlo ER
Konštrukčný rad Presné klieštinové skľučovadlo ER
Rozhranie upínača nástrojov JIS-BT 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-2 JD/JF
Veľkosť upínania ER ER 32
Min. upínací priemer D1 [mm] 2.0
Max. upínací priemer D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
D3 [mm] 52.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 73.0
G M24x1.5
Hmotnosť [kg] 1.7
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie