arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø8x80 Podobne ako na obrázku

TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø8x80

Polygonálne upínač nástrojov

Identifikačné číslo 235672

TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø8x80, Upínače nástrojov
  • Polygonálne upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TRIBOS-R
  • Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 40
  • Upínací priemer: 8 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 80 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 14 Nm
Technológia Polygonálne upínač nástrojov
Konštrukčný rad TRIBOS-R
Rozhranie upínača nástrojov JIS-BT 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací priemer D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 49.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 53.0
G M6
Min. krútiaci moment [Nm] 14.0
Hmotnosť [kg] 1.3
Štandardná dĺžka áno

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie