TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø8x33.5
Polygonálne upínač nástrojov
Identifikačné číslo 1419478
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
Zistite viac a skontaktujte sa s nami tu.
TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø8x33.5, Upínače nástrojov
- Polygonálne upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TRIBOS-RM
- Rozhranie upínača nástrojov: ER 20
- Verzia so zadefinovaným dĺžkovým dorazom
- Upínací priemer: 8 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 40.7 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 7 Nm
Technické údaje
| Technológia | Polygonálne upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TRIBOS-RM |
| Rozhranie upínača nástrojov | ER 20 |
| Štandardný upínač nástrojov | ISO 15488-A |
| Upínací priemer D1 | 8 mm |
| Veľkosť upínania ER | ER 20 |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 15.0 |
| L [mm] | 65.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 40,7 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 7.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.25 |
Kompatibilné so všetkými bežnými upínacími maticami ER
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Verzia
Rotačne symetrická konštrukcia
Verzia so zadefinovaným dĺžkovým dorazom
Presnosť hádzania
≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h6
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Hĺbkový doraz k dispozícii ako príslušenstvo
Kužeľový dizajn
Kužeľ ER podľa tvaru A DIN-6388
Na požiadanie je k dispozícii dodatočná kužeľová verzia ER
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie