arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Spoločnosť

Produktivita sa začína v procese: upínacie a automatizačné riešenia pre stabilné trieskové obrábanie

Na veľtrhu AMB 2026 spoločnosť SCHUNK ukáže spôsoby, ktorými možno zvýšiť produktivitu pozdĺž celého procesného reťazca – od upínania obrobkov a nástrojov až po automatizované nakladanie do strojov a vykladanie z nich. Návštevníci zažijú, ako môžu stabilné procesy, krátke doby osádzania a vysoká presnosť opakovania pomôcť pri efektívnejšom využívaní existujúcich strojových kapacít.
Automatizácia paliet VERO-S Na veľtrhu AMB spoločnosť SCHUNK predstaví spôsoby, ktorými možno zvýšiť produktivitu pozdĺž celého procesného reťazca – od upínania obrobkov a nástrojov až po automatizované nakladanie do strojov a vykladanie z nich.

Veľtrh AMB v Stuttgarte pokrýva celé spektrum obrábania kovov: Ako popredný veľtrh predstavuje všetky oblasti trieskového obrábania na jednom mieste – od obrábacích strojov cez presné nástroje a meraciu techniku až po softvér, digitalizáciu a automatizáciu. V tomto prostredí sa spoločnosť SCHUNK prezentuje ako partner pre produktívnu výrobu, ktorú možno spoľahlivo nadimenzovať a ďalej rozvíjať tak, aby bola pripravená na budúcnosť. „Na veľtrhu AMB ide o účinnosť vo výrobe: kratšia doba osádzania, menej manuálnych zásahov a stabilnejšia doba prevádzky.“ „Na tento účel odprezentujeme možnosti na zvýšenie efektivity v procese obrábania: od individuálnych upínacích koncepcií až po výkonné komplexné riešenia,“ hovorí Markus Michelberger, riaditeľ predaja upínacej techniky v spoločnosti SCHUNK v Mengene. Rozhodujúcimi faktormi sú pritom komplexné pochopenie procesu a optimálna súhra obrábania a automatizácie.

Živá aplikácia: dokonalá súhra pneumatických a elektrických verzií

To, ako funguje komplexná automatizácia v praxi, ukáže spoločnosť SCHUNK pomocou živej aplikácie. AMR (autonómny mobilný robot) vybavený robotickým ramenom zabezpečuje presun medzi nastavovacou stanicou a obrábacím strojom a zlučuje príslušné kroky do hladko prebiehajúceho procesu. Jadrom je navzájom zladená súhra pneumatických a elektrických upínacích modulov s nulovým bodom VERO-S. Pneumatická verzia ukazuje svoje silné stránky tam, kde sú potrebné vysoké sily, dynamika a priama integrácia do stroja. Elektrické moduly sú výhodné všade tam, kde sú rozhodujúcimi faktormi autonómia, pohyb a flexibilná logistika bez napájania stlačeným vzduchom. Na tejto živej aplikácii je vidieť, ako je možné obe technológie bez akéhokoľvek prerušenia integrovať do produktívneho komplexného zariadenia, ktoré prináša skrátenie doby cyklu a zvýšenie efektivity celého procesu.

Kužeľový záchytný hák VERO-S Nový kužeľový záchytný hák VERO-S zvyšuje spoľahlivosť procesu pri nakladaní na upínacie veže a vykladaní z nich.

Upínacie moduly s nulovým bodom VERO-S sú kľúčovým komponentom pre presnú výrobu s optimalizovanými dobami osádzania. Pri ich skombinovaní v upínacích vežiach SCHUNK ich navyše možno ako rad modulov rýchlo a jednoducho odistiť. Pri príležitosti konania veľtrhu AMB predstaví spoločnosť SCHUNK vhodné nové príslušenstvo: kužeľový záchytný hák VERO-S. Táto dodatočne namontovateľná poistka proti vypadnutiu chráni pri nakladaní na upínacie veže a vykladaní z nich a zvyšuje spoľahlivosť procesu.

Upínanie obrobkov: všestranné sústruženie a frézovanie

Aj v procese sústruženia je flexibilné a bezpečné upínanie obrobkov základom stabilných procesov obrábania – najmä pri malých veľkostiach výrobných dávok a vysokej variabilite dielov. Presne na tento účel je určené 4-čeľusťové silové upínacie skľučovadlo ROTA THW3 2+2. Vďaka centricky kompenzujúcemu upínaniu obrobkov je možné rýchlo a flexibilne upínať rôzne geometrie obrobkov. Kompletne utesnené skľučovadlo ponúka konštantné upínacie sily a zaisťuje konzistentne vysokú kvalitu obrobkov. Používatelia navyše profitujú z dlhých intervalov údržby. Skombinovanie s rozsiahlym sortimentom čeľustí od spoločnosti SCHUNK prináša všestranné možnosti prispôsobenia z hľadiska materiálu a geometrie.

Upínanie nástrojov pozdĺž úlohy

Tool Guard Pri použití v kombinácii s hydraulickým expanzným upínačom nástrojov poskytujú medziľahlé puzdrá Tool Guard vďaka integrovanej poistke proti vytiahnutiu vyššiu radiálnu tuhosť počas trieskového obrábania.

Dôležitým faktorom kvality obrábania a stability procesu je aj uchytenie upínača nástrojov. Na tento účel ponúka spoločnosť SCHUNK portfólio, ktoré je dôsledne prispôsobené požiadavkám na presnosť, kvalitu povrchu, stabilitu a prístupnosť. Kompletný sortiment od mechanických upínačov nástrojov cez presné upínače nástrojov s nízkou mierou vibrácií až po inteligentnú optimalizáciu procesov pokrýva všetky obrábacie úlohy a spĺňa požiadavky na tolerancie, špecifikácie kvality a rušivé obrysy. Dodatočnú stabilitu pre náročné trieskové obrábanie ponúkajú nové medziľahlé puzdrá Tool Guard, ktoré možno použiť v upínačoch nástrojov SCHUNK, ako aj vo všetkých bežných hydraulických expanzných upínacích skľučovadlách. Integrovaná poistka proti vytiahnutiu zvyšuje radiálnu tuhosť a znižuje ohybové sily na stopke nástroja, čím zaisťuje spoľahlivé výsledky obrábania aj pri dynamických stratégiách frézovania.

Riešenia na mieru pre náročné úlohy a odvetvia

To, aký typ upínacej koncepcie je potrebný, určuje príslušná výrobná úloha. A presne tu prichádza na rad SCHUNK Engineering. Pre prípady, kedy obrobky, geometrie alebo špecifické požiadavky procesu dostávajú štandardné riešenia na ich limity, vyvíja spoločnosť SCHUNK upínacie riešenia na mieru, a to od prispôsobených modulov až po funkčné konštrukčné skupiny. Základom sú široké portfólio komponentov a systémov, hlboké pochopenie aplikácie a štruktúrovaný inžiniersky proces.

Letectvo a kozmonautika VERO-S Pomocou upínacích jednotiek VERO-S Aviation je možné flexibilne a s nízkou mierou deformácií upínať konštrukčné komponenty vyznačujúce sa náročným osádzaním.

Kompetentnosť sa prejavuje najmä v odvetvovom kontexte. Spoločnosť SCHUNK kombinuje inžinierske know-how s overenými štandardnými a systémovými riešeniami pre rôzne odvetvia. V sektore letectva a kozmonautiky je VERO-S Aviation synonymom flexibilného a nedeformačného upínania konštrukčných komponentov s náročným osádzaním. Kompenzujúci systém znižuje počet upnutí a náročnosť osádzania. Pri použití v kombinácii s upínačmi nástrojov SCHUNK tlmiacimi vibrácie navyše prispieva k vysokej kvalite povrchu a rozmerovej presnosti. Pre infraštruktúrne aplikácie systém upínania koľajníc MAGNOS demonštruje, ako možno koľajnice, výhybky a komponenty pre koľajové vozidlá bezpečným, bezúdržbovým a procesne stabilným spôsobom upínať pre frézovací proces. Tak vznikajú riešenia orientované na aplikáciu – podľa potreby zo štandardného portfólia, modulárnych systémov alebo individuálneho inžinierstva.

Navštívte spoločnosť SCHUNK na veľtrhu AMB 2026: hala 1 | stánok 1H30