arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
CELSIO SVL-25 Ø16x160 Podobne ako na obrázku

CELSIO SVL-25 Ø16x160

Teplom zmršťujúce predĺženia

Identifikačné číslo 210129

CELSIO SVL-25 Ø16x160, Teplom zmršťujúce predĺženia
  • CELSIO SVL
  • So skrutkou pre nastavenie dĺžky
  • Upínací priemer: 16 mm
  • Upínací priemer na strane stroja: 25 mm
  • Celková dĺžka: 160 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
  • Min. krútiaci moment: 200 Nm
Technologie Extensions à frettage thermique
Gammes CELSIO SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 16 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 22.0
Longueur totale L [mm] 160.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 10.0
G M12x1
Couple de rotation min. [Nm] 200.0
Poids [kg] 0.45

Version
Rallonge thermorétractable avec vis de réglage

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande