CELSIO SVL-32 Ø14x160
Teplom zmršťujúce predĺženia
Identifikačné číslo 210132
CELSIO SVL-32 Ø14x160, Teplom zmršťujúce predĺženia
- CELSIO SVL
- So skrutkou pre nastavenie dĺžky
- Upínací priemer: 14 mm
- Upínací priemer na strane stroja: 32 mm
- Celková dĺžka: 160 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
- Min. krútiaci moment: 180 Nm
Technické údaje
| Technológia | Teplom zmršťujúce predĺženia |
|---|---|
| Konštrukčný rad | CELSIO SVL |
| Rozhranie upínača nástrojov | SVL-20 |
| Upínací priemer D1 | 14 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Celková dĺžka L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M10x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 180.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.95 |
Verzia
Predĺženie tepelného upínača s nastavovacou skrutkou
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie