TENDO P HSK-C 50 Ø8x60
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Identifikačné číslo 204012
TENDO P HSK-C 50 Ø8x60, Upínače nástrojov
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO Platinum
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-C 50
- Upínací priemer: 8 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 23 Nm
Technické údaje
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Platinum |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-C 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| G | M6 |
| Min. draaimoment [Nm] | 23.0 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor handmatige wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
TENDO Platinum met Cool Flow op aanvraag beschikbaar