arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø1/4 Podobne ako na obrázku

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø1/4"x4,72"

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

IDnr. 1458060

TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø1/4"x4,72", Upínače nástrojov
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TENDO Slim 4ax
  • Variant Cool Flow
  • Rozhranie upínača nástrojov: CAT 40
  • Upínací priemer: 1/4"
  • Vyčnievajúca dĺžka: 119.89 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 17 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Slim 4ax
Rozhranie upínača nástrojov CAT 40
Štandardný upínač nástrojov ASME B5.50
Upínací priemer D1 1/4"
D2 [mm] 26.92
D6 [mm] 21.08
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 36.07
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M5
Min. krútiaci moment [Nm] 17.0
Hmotnosť [kg] 1.3
Variant Cool Flow áno

Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Verzia Cool Flow
Cielené chladenie prostredníctvom štyroch kanálov pre chladiaci prostriedok, ktoré sú okolo upínacieho priemeru rozmiestnené v 90° rozstupoch
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie