arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
HM 11 Podobne ako na obrázku

HM 11

Upínacie vložky

Identifikačné číslo 184101

HM 11, Upínacie vložky
  • Výška H: 9.5 mm
  • Priemer D: 12.7 mm
  • Závit G: M5
  • Materiál: Vložka z tvrdokovu s oceľovým telom
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 10 kusov
altura H [mm] 9.5
Altura H1 [mm] 5.0
Diámetro D [mm] 12.7
Diámetro D1 [mm] 9.5
Rosca G M5
Fuerza de carga máx. [kN] 11.0
Material Inserto de carburo con cuerpo de acero
Unidad de suministro 1 set = 10 piezas
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.