SGWB-CG3-B 125-57-33
Obojstranné čeľuste s diamantovým povrchom
Identifikačné číslo 1514374
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná čeľusť carbide-grip, pohyblivá
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozmery: 125 x 57 x 33 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Hmotnosť: 1.3 kg
Technické údaje
| Šírka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 33.0 |
| Výška [mm] | 57.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky