arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SGWB-F 100-76-34

SGWB-F 100-76-34

反爪

Identifikačné číslo 430088

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转爪,固定式
  • 接口 1: W-100-1
  • 适用于: KSG 100, KSO 100
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 76 x 34 mm
  • 重量: 1.3 kg
宽度 [mm] 100.0
深度 [mm] 76.0
高度 [mm] 34.0
重量 [kg] 1.3

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉;无顶爪