arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SW 315-1 Podobne ako na obrázku

SW 315-1

Mäkké upínacie vložky

Identifikačné číslo 194118

SW 315-1, Mäkké upínacie vložky
  • Výška H: 13 mm
  • Dĺžka L: 29.5 mm
  • Šírka B: 25 mm
  • Závit G: M6
Height H [mm] 13.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 25.0
Thread G M6
If pendulum jaws are used on power lathe chucks, gaps may occur. For covering these gaps, we are supplying 2 different clamping inserts, which belong to the scope of delivery.