KSH3-F 100-Z
Hydraulické 2-čeľusťové silové upínacie bloky
Identifikačné číslo 1463178
Štandardný hydraulický silový upínací blok
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- S pevnou čeľusťou
- Štandardný zdvih
- Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Rozmery: 100 x 100 x 74,2 mm
- Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 18 kN
- Zdvih na čeľusť: 4 mm
- Max. výška čeľuste: 60 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Prevádzkový tlak: 10 - 60 bar
- Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu: 30 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 1 s
- Hmotnosť: 5 kg
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] | 18.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 10.0 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 60.0 |
| Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
| Max. výška čeľuste [mm] | 60.0 |
| Vzdialenosť H [mm] | 16.0 |
| Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] | 30.0 |
| Doba zatvárania/otvárania [s] | 1.0 |
| Hmotnosť [kg] | 5.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a silový upínací blok, krycie zátky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na prevádzku
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Výškovo rovnaké silové upínacie bloky sú k dispozícii na vyžiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)