arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KM-WB 127 Podobne ako na obrázku

KM-WB 127

Rovné mäkké horné čeľuste z ocele

Identifikačné číslo 132148

KM-WB 127, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
  • Šírka drážky: 21 mm
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Nástroje:
  • Objavte ďalšie vhodné vrchné čeľuste v rôznych rozmeroch! Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
  • Chceli by ste prispôsobiť množstvo dodávky (2, 3, 4, 6 kusov)? Kliknite na "Nakonfigurovať individuálnu upínaciu čeľusť".
Skupina výrobkov Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Zúbkovanie 1.5 mm x 60°
Šírka drážky N [mm] 21.0
Šírka B [mm] 50.0
Výška H [mm] 100.0
Dĺžka L [mm] 140.0
Rozstup otvorov a [mm] 71.0
Rozstup otvorov b [mm] 30.0
Skrutky M16
Materiál Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie
m/súprava [kg] 13.8