arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
WA-RN 125 Illustration similaire

WA-RN 125

Mors doux rapportés droits en acier

Identifikačné číslo 151108

WA-RN 125, Mors doux rapportés droits en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 7.96 mm
  • Largeur d'appui: 12.67 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Groupe de produit Mors doux rapportés droits en acier
Denture Tenon-rainure
Largeur de la fente N [mm] 7.96
Largeur de l'onglet S [mm] 12.67
Largeur B [mm] 26.0
Hauteur H1 [mm] 38.0
Hauteur H2 [mm] 35.0
Longueur L [mm] 62.0
Entre-axe des trous a [mm] 14.1
Entre-axe des trous b [mm] 32.0
Vis M8
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
m/jeu [kg] 0.35