NSE3 138-P
클램핑 모듈
Identifikačné číslo 1337166
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 미디어 전송 장치 공압/유압
- 클램핑 슬라이드 위치 "열림" 및 "닫힘"을 동적 압력 모니터링
- 치수: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- 풀다운 포스: 8 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 28 kN
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 잠금 해제 압력: 6 bar
- 중량: 4.4 kg
Technické údaje
| 풀다운 포스 [kN] | 8.0 |
|---|---|
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 28.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 중량 [kg] | 4.4 |
제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, O링, 덮개 캡, 작동 매뉴얼(클램핑 핀, 미디어 이송 장치용 커플링 니플 제외)