MEQ3 200-2
Modulerhöhungen
Identifikačné číslo 1337153
Estensione standard per altezza modulo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore del modulo di serraggio a due vie NSE3 138
- Perni di serraggio a due vie inferiori SPx 40
- Funzione Turbo
- Dimensioni: 399 (424) x 160 x 199 mm
- Forza traente: 16 kN
- Forza traente con funzione turbo: 56 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 54.8 kg
Technické údaje
| Lunghezza [mm] | 418.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 160.0 |
| Forza traente [kN] | 16.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 56.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 54.8 |
La fornitura comprende
Estensione standard per modulo, perno di serraggio per estensione standard per modulo, staffa di carico, nipplo sigillante, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio per pallet