BSWS-URM 80
Systém rýchlej výmeny čeľustí
Identifikačné číslo 1398402
Zaisťovací mechanizmus pre systém rýchlej výmeny čeľustí BSWS-M-PGZN-plus, Veľkosť: 80
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technické údaje
| Hmotnosť [kg] | 0.021 |
|---|---|
| Počet podľa ID | 1.0 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 130.0 |
| Max. povolený zaťažovací moment My [Nm] | 63.0 |
| Max. povol. sila Fx [N] | 1080.0 |
Výšková rovnosť BSWS-BM je ±0.05 mm a presnosť výmeny hornej čeľuste v spojení s BSWS-A je ±0.02 mm.
最大负载
荷载图
最大负载
在应用期间,不得超过根据机械手指长度 (l) 和力 (Fx) 计算得出的最大允许负载力矩 (M=Fx*l),也不能超过根据加速度/转矩计算得出的载荷。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。
荷载图
- Os X:
- 手指长度
- Os Y:
- 力/鄂
- Gruene Flaeche
- 允许的范围
- Rote Flaeche
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
荷载极限
不得超过根据机械手指长度和力计算得出的最大允许负载力矩,以及根据加速度/转矩计算得出的负载。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。
转接销材料
钢
启动
免工具操作
保修期
24 个月
标配范围
不同数量的底座和适配器、安全信息(具体的产品说明可线上获取)