KA WLN12T0250-LK-00500-A
电缆
Identifikačné číslo 310267
电源连接电缆 - 电缆槽兼容, 插入式连接尺寸: M12T, 弯头插座
- 连接: M12 T 编码
- 线缆数量: 4
- 电缆长度: 5 m
- 最大电流: 16 A
Technické údaje
| 传感器侧连接 | 弯头插座 |
|---|---|
| 传感器侧螺纹 | M12 T 编码 |
| 弯式连接器,传感器侧 [°] | 90 |
| 控制柜侧接头 | 明线束 |
| 电气柜侧角度 [°] | 0 |
| 线缆数量 | 4.0 |
| 电线横截面 [mm²] | 2.5 |
| 每根线的最大电流 [A] | 16.0 |
| 最大电流 [A] | 16.0 |