LGW
张角式机械手
本产品是 SCHUNK 经典产品。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
univerzální úhlové chapadlo pro malé až středně velké obrobky s vynikajícím poměrem cena/výkon
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Type de pince au fonctionnement optimisé
pour une efficacité des coûts maximale - Cinématique stable
pour une transmission de puissance élevée et une préhension synchronisée - Compatible détecteurs SCHUNK à rainure en C
pour une détection de position fiable - Pièces fonctionnelles anodisées dures ou durcies
Pour une longue durée de vie - Douilles de centrage
pour le remplacement répétable des pinces et des doigts de préhension - Dimension compactes
pour contours de collision minimisés
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - La détection avec le détecteur SCHUNK MMS 22 ou RMS 22 n'est pas possible. L'utilisation des détecteurs recommandés MMS-P est obligatoire.