GVA 100-35-15.5
Prizmatická čeľusť
Identifikačné číslo 1373342
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prizmatická čeľusť
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 35 x 15,5 mm
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
| Šírka [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 15.5 |
| Výška [mm] | 35.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.3 |