arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SGM-G3 80-72-28

SGM-G3 80-72-28

センタージョー

Identifikačné číslo 1322972

システムジョー、標準

特長:
  • センターグリップジョー
  • 適合タイプ: KSC-D 80-300
テクニカルデータ:
  • 寸法: 80 x 72 x 28 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 1 kg
幅 [mm] 80.0
奥行 [mm] 72.0
高さ [mm] 28.0
供給単位 個数
重量 [kg] 1.0

納品内容
システムジョー、固定ネジ