arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSH3-LH 200-IM

KSH3-LH 200-IM

Hydraulické 2-čeľusťové upínacie silové bloky s indukčným monitorovaním čeľuste

ID 1507049

Štandardný hydraulický upínací silový blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Veľký zdvih
  • Indukčné monitorovanie čeľuste
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 200 x 200 x 95,2 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 53 kN
  • Zdvih na čeľusť: 10 mm
  • Max. výška čeľuste: 200 mm
  • Presnosť opakovania: 0.02 mm
  • Prevádzkový tlak: 10 - 120 bar
  • Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu: 150 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 1.3 s
  • Hmotnosť: 24 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 10.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 53.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 10.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 120.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.02
Max. výška čeľuste [mm] 200.0
Vzdialenosť H [mm] 30.0
Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] 150.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 1.3
Hmotnosť [kg] 24.0

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky, krycie zátky, upínacie puzdrá, lícované skrutky, bezdotykový spínač, spojovací kábel, kryt a návod na obsluhu

Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.

Indukčné monitorovanie polôh upínacieho šmýkadlá
Možnosť monitorovať dve polohy čeľustí medzi koncovými polohami základných čeľustí pomocou bezdotykových spínačov (napr. „otvorené“ a „upnuté“).

Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.

Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.

Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)