TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90
Polygonálne upínač nástrojov
Identifikačné číslo 203344
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Zistite viac a skontaktujte sa s nami tu.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90, Upínače nástrojov
- Polygonálne upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TRIBOS-S
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-F 63
- Upínací priemer: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 30 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-S |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-F 63 |
| Norma upínače držáku | DIN 69893-6 |
| Upínací průměr D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 21.1 |
| D4 [mm] | 50.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 64.0 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 30.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.75 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Rotačně-symetrické provedení
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69893-6
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání