TENDO EC SCAPTO C4 Ø20x83
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Identifikačné číslo 206806
TENDO EC SCAPTO C4 Ø20x83, Upínače nástrojov
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO E compact
- Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C4
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 83 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 440 Nm
Technické údaje
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO E compact |
| Rozhranie upínača nástrojov | SCHUNK CAPTO C4 |
| Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
| Upínací priemer D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 45.5 |
| D3 [mm] | 46.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 83 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.4 |
| L5 [mm] | 62.0 |
| G | M8x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 440.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.85 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Verzia
TENDO E compact (E compact = optimálny pomer ceny a výkonu)
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie