arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KA GLT17309-NNNNN-N-LK-01000-A-G Podobne ako na obrázku

KA GLT17309-NNNNN-N-LK-01000-A-G

N.º de identificação 1692621

Napájací kábel, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M17 - 9-polig

  • Dĺžka kábla: 10 m
Skupina výrobkov Napájací kábel
Dĺžka kábla [m] 10.0
Vyhotovenie na strane produktu Rovný zásuvný konektor
Vyhotovenie na strane regulátora otvorený koniec kábla
Teplotné vedenie integrované
Počet vodičov/konektorov, kódovanie - na strane produktu otvorený koniec kábla
Počet vodičov/konektorov, kódovanie - na strane regulátora 9, Code 3
Tretí konektor (Y) nepridelené
Dodatočný kód – v závislosti od typu kábla nepridelené
Počet vodičov 8
Prierez kábla 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Materiál povrchu kábla PUR
Farba oranžová (podobná odtieňu RAL 2003)
Vhodné pre energetickú reťaz áno
Ohýbacie cykly 5 miliónov
Pohyblivá teplota prostredia -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Statická teplota okolia -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Izolačné napätie - vodič/tienenie [V] 600.0
Izolačné napätie - vodič/vodič [V] 1000.0
Certifikácia UL áno