arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Konfigurácia upínača nástrojov

Status da configuração
Basic
Konfigurácia produktu sa vykonáva pomocou štandardného programu.
Na voliteľné prvky/príslušenstvo sa môže vzťahovať príplatok - na tento príplatok však môže byť poskytnutá zľava.

Individuálne
Váš výber si vyžaduje individuálnu implementáciu (mimo štandardného programu).
Príplatky/dodatočné náklady sú účtované osobitne a nie je možné na ne poskytnúť zľavu.
Cena na vyžiadanie - zľavy sú možné len na základe množstva (množstevné zľavy) -
Comprimento de projeção (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Comprimento do diâmetro do corpo (L4) (Dependente de L1) [mm]

Rozmery je možné rozšíriť až po špecifikovaný limit.

Poznámka:
Dĺžku (L4) je možné zmeniť až po zmene prečnievajúcej dĺžky (L1).
Comprimento máximo de fixação (L2) (Dependendo de L4) [mm]
Zodpovedá maximálnej hĺbke zasunutia stopky nástroja do upínacieho otvoru.

Rozmery je možné rozšíriť až po špecifikovaný limit.

Poznámka:
Upínaciu dĺžku (L2) je možné zmeniť až po zmene dĺžky (L4).
Opção de perfuração de aparas
Následné, resp. dodatočné vloženie otvoru pre čip do upínača nástrojov v súlade s príslušným štandardom rozhrania.

Na uloženie čipu dátového nosiča je potrebný otvor pre čip.
Montagem da opção chip portador de dados
Dátový nosič slúži na zaznamenávanie údajov a na jednoznačné priraďovanie upínačov nástrojov v systéme na identifikáciu upínačov nástrojov.

Prvý záznam popisuje typový kód čipu (napr. BIS-C-122-04/L)
Druhá špecifikácia popisuje maximálnu kapacitu pamäte čipu (napr. 511 bajtov)
Opção Zero (ajuste de concentricidade)
Chybu týkajúcu sa radiálne vystredeného chodu upínača nástrojov, nástroja a vretena stroja možno kompenzovať pomocou štyroch bočných nastavovacích skrutiek. Tým pádom je možný nastaviteľný radiálne vystredený chod s presnosťou takmer 0 μm.
Opção Cool-Flow (resfriamento ideal da aresta da ferramenta)
"Cool Flow" umožňuje periférne chladenie pomocou chladiacich kanálov v stene upínacieho otvoru (D1). Chladiaci prostriedok je priamo privádzaný k reznej hrane nástroja
Chave de acionamento TENDO (para fixação do porta-ferramentas hidráulico)
Inbusový kľúč s krížovou rukoväťou na upínanie a uvoľňovanie stopiek nástrojov v hydraulických expanzných skľučovadlách.

Ak bude zvolený tento kľúč, tak počet kusov zodpovedá objednanému množstvu.
Ovládací kľúč však štandardne nie je zvolený.
Declaração de conformidade
Dodaný dokument písomne potvrdzuje, že dodané produkty boli vyrobené a odskúšané v súlade s platnými dokumentmi (výkresy, normy, špecifikácie, schválené odchýlky).


Protocolo de balanceamento
V dodaných dokumentoch sú zaznamenané parametre nastavenia vyvažovacieho procesu a výsledky merania zvyšnej nevyváženosti každého jedného upínača nástrojov.


Porta-ferramentas personalizado

Quantidade do pedido
TENDO P HSK-C40 Ø10x65
Quer personalização máxima?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.