arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTE-AXIA130 SI-2000-125 Podobne ako na obrázku

FTE-AXIA130 SI-2000-125

Snímač sily/momentu

N.º de identificação 1512887

Snímač sily/momentu FT-AXIA, Veľkosť: 130, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • vyhodnocovanie prostredníctvom: EtherCAT
  • Rozsah merania Fx, Fy: ± 2000 N
  • Rozsah merania Fz: ± 4000 N
  • Rozsah merania Mx, My: ± 125 Nm
  • Rozsah merania Mz: ± 125 Nm
  • Trieda ochrany IP: 67
Contrôle via EtherCAT
Matériau du corps Aluminium
Câble codeur 5 m, M12-connector op een M12-connector
Ligne de commande Y-verdeler 4 m, M12-connector op RJ-45 connector en 3-polige voeding (open litzendraad)
Poids [kg] 0.86
Calibration 1 SI-2000-125
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 2000
Plage de mesure Fz [N] ± 4000
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 125
Plage de mesure Mz [Nm] ± 125
Surcharge Fx, Fy [N] ± 10000
Surcharge Fz [N] ± 20000
Surcharge Mx, My [Nm] ± 620
Surcharge Mz [Nm] ± 620
Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] 2500.0
Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] 4000.0
Résolution Fx, Fy [N] 0.625
Résolution Fz [N] 0.625
Résolution Mx, My [Nm] 0.025
Résolution Mz [Nm] 0.025
Indice de protection IP 67
Diamètre D [mm] 130.0
Hauteur Z [mm] 39.2

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 2 % de la pleine échelle à 22 °C

Contrôle via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantie
12 mois