arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KEH-MGT plus 06 400V/50Hz Podobne ako na obrázku

KEH-MGT plus 06 400V/50Hz

Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku

ID 1472407

Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku

Vlastnosti produktu:
  • Riadiaca jednotka 400 V/50 Hz
  • Na magnetizáciu alebo demagnetizáciu magnetických upínacích skľučovadiel MGT.
  • Vhodné pre: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
Technické údaje:
  • Rozmery: 600 x 500 x 250 mm
  • Počet kanálov: 6
  • Trieda ochrany IP: 20
  • Napätie: 400 V
  • Frekvencia: 50 Hz
  • Hmotnosť: 26 kg
Šírka [mm] 500.0
Sieťové napätie [V] 400.0
Frekvencia [Hz] 50.0
Počet kanálov 6.0
Hmotnosť [kg] 26.0