arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRU-plus-D1 50-W-180-3-M-8-M12-AS Podobne ako na obrázku

SRU-plus-D1 50-W-180-3-M-8-M12-AS

Univerzálna otočná jednotka

ID 1001712

Univerzálna otočná jednotka SRU-plus-D, Veľkosť: 50, pneumatické, Pneumatický a elektrický prechod, Uhol rotácie: 180 °, Nastavenie koncovej polohy: 3 °, Stredná poloha: 1 x M (pneumatická), Nastavenie strednej polohy: 3 °, Tlmenie koncovej polohy: Hydr. tlmič, s kvapalinovou priechodkou, s elektrickou priechodkou, s integrovanou elektrickou priechodkou

  • Počet prechodov pre tekutiny: 8
  • Krútiaci moment: 50.3 Nm
Tlmenie koncovej polohy Hydr. tlmič
Uhol rotácie [°] 180
Nastavenie koncovej polohy [°] 3
Krútiaci moment [Nm] 50.3
Počet medzipolôh 1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy [°] 3.0
Trieda ochrany IP 67
Hmotnosť [kg] 14.35
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] 776.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Priemer pripájacej hadice 8 x 6 x 1
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Presnosť opakovania [°] 0.05
Moment My max. [Nm] 340.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 9000.0
Verzia s prechodom kvapaliny áno
Počet prechodov pre tekutiny 8.0
Verzia s elektrickými prechodmi áno
Verzia s konektorom M12 áno
Cleanroom trieda ISO 14644-1 5
Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 1999
Všetky jednotky sú k dispozícii aj vo verzii FKM. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, tak neváhajte a kontaktujte nás.

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.

Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen kunnen worden benaderd met de kracht van een enkele aandrijfzuiger. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied. Een externe stop kan worden gebruikt om het volle koppel te leveren, zelfs in de eindposities.

Pad naar de pneumatische middenpositie
wordt uitgevoerd met slechts de helft van het nominale koppel.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Materiaal behuizing
Aluminium (geëxtrudeerd profiel)

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger

Levering
Stroomregelkleppen, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven (alleen SRU-plus 63), montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek