COS V34-K
Moduly s priechodkami
ID 1586750
Moduly s priechodkami, V34, Hlavná strana
- Počet pinových kontaktov: 1
Technické údaje
| Vhodné pre | Vymieňacia hlava |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | J |
| Typ prenosu | Vákuum |
| Hmotnosť [kg] | 0.21 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Vývod - prípojka | radiálne |
| Počet prechodov pre tekutiny | 1x G3/4" |
| Typ média | Vákuum |
| Max. objemový prietok na jednu kvapalinovú priechodku | 114,2 l/min (G3/4") |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.