arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Konfigurácia upínača nástrojov

Stav konfigurace
Basic
Konfigurácia produktu sa vykonáva pomocou štandardného programu.
Na voliteľné prvky/príslušenstvo sa môže vzťahovať príplatok - na tento príplatok však môže byť poskytnutá zľava.

Individuálne
Váš výber si vyžaduje individuálnu implementáciu (mimo štandardného programu).
Príplatky/dodatočné náklady sú účtované osobitne a nie je možné na ne poskytnúť zľavu.
Cena na vyžiadanie - zľavy sú možné len na základe množstva (množstevné zľavy) -
Projekční délka (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Délka průměru těla (L4) (v závislosti na L1) [mm]

Rozmery je možné rozšíriť až po špecifikovaný limit.

Poznámka:
Dĺžku (L4) je možné zmeniť až po zmene prečnievajúcej dĺžky (L1).
Maximální upínací délka (L2) (v závislosti na L4) [mm]
Zodpovedá maximálnej hĺbke zasunutia stopky nástroja do upínacieho otvoru.

Rozmery je možné rozšíriť až po špecifikovaný limit.

Poznámka:
Upínaciu dĺžku (L2) je možné zmeniť až po zmene dĺžky (L4).
Možnost vrtání třísek
Následné, resp. dodatočné vloženie otvoru pre čip do upínača nástrojov v súlade s príslušným štandardom rozhrania.

Na uloženie čipu dátového nosiča je potrebný otvor pre čip.
Montáž volitelného nosného datového čipu
Dátový nosič slúži na zaznamenávanie údajov a na jednoznačné priraďovanie upínačov nástrojov v systéme na identifikáciu upínačov nástrojov.

Prvý záznam popisuje typový kód čipu (napr. BIS-C-122-04/L)
Druhá špecifikácia popisuje maximálnu kapacitu pamäte čipu (napr. 511 bajtov)
Možnost Nula (nastavení soustřednosti)
Chybu týkajúcu sa radiálne vystredeného chodu upínača nástrojov, nástroja a vretena stroja možno kompenzovať pomocou štyroch bočných nastavovacích skrutiek. Tým pádom je možný nastaviteľný radiálne vystredený chod s presnosťou takmer 0 μm.
Možnost Cool-Flow (optimální chlazení hrany nástroje)
"Cool Flow" umožňuje periférne chladenie pomocou chladiacich kanálov v stene upínacieho otvoru (D1). Chladiaci prostriedok je priamo privádzaný k reznej hrane nástroja
Ovládací klíč TENDO (pro upnutí hydraulického držáku nástrojů)
Inbusový kľúč s krížovou rukoväťou na upínanie a uvoľňovanie stopiek nástrojov v hydraulických expanzných skľučovadlách.

Ak bude zvolený tento kľúč, tak počet kusov zodpovedá objednanému množstvu.
Ovládací kľúč však štandardne nie je zvolený.
prohlášení o shodě
Dodaný dokument písomne potvrdzuje, že dodané produkty boli vyrobené a odskúšané v súlade s platnými dokumentmi (výkresy, normy, špecifikácie, schválené odchýlky).


Vyrovnávací protokol
V dodaných dokumentoch sú zaznamenané parametre nastavenia vyvažovacieho procesu a výsledky merania zvyšnej nevyváženosti každého jedného upínača nástrojov.


Zákaznicky přizpůsobené upínače nástrojů

Objednané množství kus
TENDO P HSK-C50 Ø6x60
Quer personalização máxima?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.