KSC-F
Základný upínací zverák
Jednočinné zveráky SCHUNK KONTEC KSC-F sa dokonale hodia ako výbava paletizačných systémov. Vďaka modulárnemu systému možno rozhranie VERO-S a 160-stupňové rýchle upínanie vo veľmi krátkom čase prispôsobiť novým upínacím úlohám.
Popis
Ventajas y beneficios
- Diseño extremadamente plano
Para aprovechar al máximo el recinto de la máquina - Sujeción rápida mediante llave dinamométrica
Sujeción de piezas simple, rápida y fiable - Elevadas fuerzas de sujeción
Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado - Amplio rango de sujeción
Alto nivel de flexibilidad - Ranuras de drenaje laterales
Para el drenaje de refrigerante y virutas - Amplia gama de aplicaciones
Apto para maquinado de piezas en bruto y acabadas - Amplio programa de mordazas
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción - Excelente apoyo de las garras para la sujeción interior y exterior, gracias a las largas guías de las garras base
Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil - Tensión de tracción
Sin deformación de la carcasa - Interfaz VERO-S
Gran variedad de combinaciones gracias al sistema modular VERO-S para lograr unos tiempos de preparación más cortos.
Opciones e información especial
- El todoterreno más eficiente para el maquinado de piezas en bruto y acabadas
La prensa de accionamiento simple KONTEC KSC-F de SCHUNK con mordaza fija es especialmente adecuada para el uso en la carga automatizada de las máquinas. Destacan por el ajuste rápido del rango de sujeción, el diseño plano y el peso reducido. Estas son las condiciones ideales para utilizarlo en las unidades de almacenamiento de pallets. Los tamaños KSC-F 80, KSC-F 125 y KSC-F 160 están especialmente diseñados para los tamaños de pallets comunes de 320 x 320 mm, 400 x 400 mm y 500 x 500 mm. - Esto logra unas fuerzas de sujeción elevadas incluso con un torque bajo similar. Al realizarse la sujeción mediante tensión, se minimiza la carga útil de flexión del cuerpo base. Por lo tanto, las prensas resultan ideales para su uso en el sistema de cambio rápido de pallets de SCHUNK.