NSE3 176-V1
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 1464669
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Funkcia turbo
- Dve poistky proti otočeniu po 90°
- Monitorovanie polôh upínacieho šmýkadla pomocou dynamického tlaku
- Rozmery: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
- Vťahová sila: 9 kN
- Vťahová sila s turbom: 40 kN
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Odisťovací tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 8 kg
Technické údaje
| Priemer [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Vťahová sila [kN] | 9.0 |
| Vťahová sila s turbom [kN] | 40.0 |
| Odisťovací tlak [bar] | 6.0 |
| Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
| Hmotnosť [kg] | 8.0 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov